Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Lube for Life 카트리지는 연속적이고 유지보수가 필요 없는 윤활 성능을 제공합니다. 각 카트리지에는 베어링이 작동 중에 오일을 확산시키는 다공성 폴리머가 포함되어 있습니다. 오일은 모세관 작용을 통해 폴리머와 접촉하는 샤프트로 이동합니다. 폴리머는 또한 스폰지 역할을 하고 작동 중에 오일을 재흡수하기도 합니다. 이로써 샤프트에 윤활이 과도하게 축적되는 것을 방지하고, 오일을 수작업으로 도포할 때 일반적으로 발생하는 오일 떨어짐을 최소화합니다.
Thomson Super 및 Super Smart Ball Bushing 베어링 필로우 블록을 하나의 옵션으로 통합하여 사용 가능
완전한 어셈블리 방식, 또는 기존의 비 자체 윤활 필로우 블록 어셈블리용 개량 키트로 제공
Lube for Life 수정 키트
기존 어셈블리 개량용
Lube Block 액세서리는 베어링 카트리지나 필로우 블록의 양 측면에 장착되어 있습니다. 폴리머는 작동 중인 레일의 프로파일과 일치하도록 설계되었습니다. 스프링은 폴리머가 시간이 지남에 따라 마모되는 동안에도 레일과 일정한 접촉을 보장하면서 폴리머의 외측을 감싸게 됩니다. 와이퍼는 오염물로부터 보호하도록 폴리머의 외측...
Lube for Life 기술
프로파일 레일과 라운드레일 제품의 경우
Thomson은 500 시리즈 프로파일 레일 캐리지 및 라운드레일 제품에 수 년에 걸쳐 이 기술을 활용해오고 있습니다. 수정 키트는 기존의 비 자기 윤활 베어링의 개조뿐만 아니라 새로운 선형 베어링 어셈블리에 설치하는 액세서리로 사용할 수 있습니다. 각 키트에는 2개의 Lube for Life 카트리지 및 어셈블리 지침이...