이런 대용량 기계는 발골 작업을 위해 도체를 배치하는 어려운 작업을 처리함으로써 안전성을 증진합니다. 이 애플리케이션에서는 제품을 오버헤드 모노레일 크레인 시스템으로 가져가는 엘리베이터에 라운드 레일 선형 가이드가 사용됩니다. 수평 동작은 제로 셋업(zero-setup) 선형 모션 어셈블리와 스테인리스 강 Micron 기어헤드에 의해 이루어집니다. 이런 구성 요소들은 내구성이 매우 뛰어나야 하며, 식품의 안전을 위한 고압의 부식성 세척 작업을 견딜 수 있어야 합니다.
크레인 시스템
모노레일 크레인 시스템은 모듈식이며 가벼워서 설치가 간단하고 빠릅니다.
선형 시스템
Thomson 선형 시스템 및 식품 등급 기어헤드는 거친 세척 환경에 적합합니다. Thomson은 또한 사전 조립된 시스템의 대체품으로 주문형 선형 시스템을 만들 수 있는 가장 널리 이용할 수 있는 선형 가이드 및 구성 요소 제품군도 공급합니다.