Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Super Ball Bushing® 베어링은 20여년 넘게 자가 정렬 방식 선형 베어링의 산업 표준으로 자리하고 있습니다. 이 베어링은 전통 방식의 선형 베어링보다 3배의 부하 용량과 27배의 이동 수명을 제공합니다. 부하 용량의 급격한 증가 외에 Super Ball Bushing 베어링은 작은 마찰 계수로 경량의 조절식 자가 정렬 방식으로 이루어져 있습니다. 고마찰 플레인 베어링을 신속하고 간편하게 교체할 수 있습니다. 내마모성, 폴리머 가공 리테이너, 외부 슬리브가 고속 응용분야에서 관성과 소음을 현격하게 줄입니다.
베어링 스타일 | 임페리얼 유형(in) | 미터법 유형(mm) |
---|---|---|
크기 | 3/16" - 2" | 8mm - 50mm |
베어링 종류 | 개방형 폐쇄형 |
개방형 폐쇄형 |
필로우 블럭 종류 | 폐쇄형 개방형 조절식 폐쇄형 조절식 |
개방형 폐쇄형 개방형 조절식 폐쇄형 조절식 |
필로우 블럭 스타일 | 단일 이중 |
단일 이중 |
베어링 부하 용량 | 최대 3,000 lbf | 최대 14,700 N |
추가 옵션 | Nylon 볼 외장 와이퍼 항부식성 |
Nylon 볼 통합 와이퍼 항부식성 |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].