Skip to content Skip to navigation

지상 차량 및 해상 시스템

지상 차량 및 해상 시스템

군사용 지상 차량 및 해군 체계를 위한 작동 솔루션

전투에 항상 새로운 도전 과제가 존재하고 노후화된 인트라의 보다 나은 기능과 유동성이 필요하기 때문에 제조업체들은 자신들의 가장 중요한 자산인 개인들을 보호하기 위해 군대가 신속하고 지능적인 솔루션을 필요로 하고 있다는 사실을 인식하고 있습니다. Thomson은 모바일 오프 하이웨이 시장에 창의적이고 견고한 솔루션을 제공한 수 년 동안의 경험을 축적하고 있으며 군 시장의 고유한 요구사항을 위해 신속하게 맞춤 설정할 수 있는 신속 전개 가능 솔루션을 개발하였습니다. Thomson의 작동 솔루션은 정비가 필요 없고 오래 사용 가능한 손쉽게 맞춤 설정 가능한 옵션입니다. 이러한 솔루션은 신규 및 기존 차량 모두에 손쉽게 통합되며 최소한의 노력으로 고유한 애플리케이션 요구사항을 위해 맞춤 설정 가능합니다.

주요 솔루션

  • 무기(작동)
  • 인가장치
  • 전기 브레이크
  • 시트 작동
  • 마스트 시스템
  • 무기 체계(장전)
  • 자동 히치(트레일러)
  • 앰뷸런스 변환
  • 짐칸 취급
  • 엔진 시스템
  • 유틸리티 작동
  • 도어/해치 작동

항공우주 및 방위 분야에서 입증된 실적
Thomson은 50년 이상 동안 항공우주 및 방위 시장에 단순하고 혁신적이며 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공했습니다. Thomson은 견고한 모바일 오프 하이웨이 솔루션의 상업적 성공을 고취시킴으로써  신속한 서비스를 제공하고 모든 고객 요구사항에 부응할 수 있습니다.

업계에서 가장 큰 선형 액추에이터 범위
Thomson은 강력한 애플리케이션 및 엔지니어링 전문성 외에 현재 시장에 가장 크고 탁월한 범위의 전기 선형 액추에이터, 정밀 선형 액추에이터 및 스크류 잭을 가지고 있습니다. 이러한 이유 때문에 당사는 동적 부하가 50 000 N에 이르는 여러 고유한 애플리케이션에 포지셔닝 솔루션을 제공할 수 있습니다. Thomson은 청정 에너지 산업의 중요한 요구사항을 이해하고 있으며 사용 가능한 가장 비용 효과적인 솔루션을 제공하기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 당사의 성공 여부는 다음으로부터 기인합니다.

  • 수 십 년에 걸쳐 축적되어 온 애플리케이션 및 엔지니어링 전문성
  • 거친 환경에도 견디는 견고하고 신뢰성 있는 제품
  • 강력한 표준 및 개조 제품 범위
  • 고유한 애플리케이션을 위한 맞춤 설계
  • 항공우주 및 방위 시장에서의 50년 이상되는 설계 및 제조 경험
back to top