Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
리프팅 컬럼은 사전 조정된 소형 패키지의 자체 지지형, 높이 조정식 리프팅 솔루션이며 망원 모션이 필요한 의료 및 인체 공학 응용분야에 적합합니다. 간단한 원스텝 설치로 중단 시간이 최소화되며 작동 중 유지관리가 필요하지 않아 기능성을 걱정하지 않아도 됩니다.
리프팅 컬럼은 매끄럽고 조용하고 빠르게 작동할 수 있도록 설계되었으며 신장 수축 비율이 뛰어나 최소한의 설치 공간에서 최대의 모션 범위를 보장합니다.
리프팅 컬럼은 서로 미끄러져 들어가는 압출 성형 양극산화 알루미늄 프로파일을 기반으로 유연한 선형 모션 솔루션이 될 수 있도록 설계되었습니다. 높은 모멘트 하중 지지력, 큰 유지력 대 프레임 크기 비율, 중앙 하중의 단일 유닛 또는 함께 연결된 여러 유닛을 사용할 수 있는 능력을 제공하므로 여러 디자인 구성이 가능합니다.