Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les colonnes de levage sont des actionneurs autonomes qui ont la capacité de fournir à la fois un support de la force de levage et de la charge du moment.
Les colonnes de levage sont des solutions de levage autoportantes et réglables en hauteur dans un ensemble compact et pré-aligné et sont parfaites pour les applications médicales et ergonomiques nécessitant un mouvement télescopique. Une installation simple, en une seule étape, ne nécessite qu’un temps d’arrêt minimal, et un fonctionnement sans maintenance garantit une fonctionnalité sans souci.
Les colonnes de levage sont conçues pour un fonctionnement fluide, silencieux et rapide et offrent un excellent rapport extension/rétraction, ce qui permet d’obtenir une amplitude de mouvement maximale dans un encombrement minimal.
Les colonnes de levage sont conçues pour être des solutions flexibles de mouvement linéaire basées sur des profils en aluminium extrudé anodisé qui glissent les uns dans les autres. Une capacité de charge à moment élevé, un grand rapport entre la capacité de maintien et la taille du cadre et la possibilité d’utiliser une seule unité pour une charge centrale ou plusieurs unités reliées entre elles permettent de nombreuses configurations de conception.