Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kaldırma kolonları, kaldırma gücü ve moment yüküne destek sağlama özelliğine sahip bağımsız aktüatörlerdir.
Kaldırma kolonları kompakt, önceden hizalanmış bir paket olarak kendini destekleyebilen, yükseklik ayarlı bir kaldırma çözümüdür ve teleskopik hareket gerektiren medikal ve ergonomik uygulamalarda kullanım için idealdir. Basit, tek adımlı kurulum minimal düzeyde çalışmama süresi gerektirir ve bakım gerektirmeyen işleyişi sayesinde sorunsuz işlevselliği garantiler.
Kaldırma kolonları pürüzsüz, sessiz ve hızlı çalışmak için tasarlanmıştır ve minimal ayak izinde maksimum hareket alanına yol açan geri çekme oranı için mükemmel bir uzantı sunar.
Kaldırma kolonları, birbiri içerisine kayan anotlanmış çekme alüminyum profillere dayalı esnek lineer hareket çözümleri olarak tasarlanmıştır. Yüksek moment yükü kapasitesi, gövde boyutuna oranla yüksek tutma kapasitesi ve merkez yük için tek bir ünite kullanma veya birden fazla ünitenin birbirine bağlanma özelliği sayesinde sayısız tasarım konfigürasyonu sağlar.