Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kolumny podnoszące są samodzielnymi siłownikami mogącymi zapewniać siłę podnoszącą i podparcie obciążenia momentem.
Kolumny podnoszące są samonośnym rozwiązaniem o regulowanej wysokości w kompaktowym, wstępnie ustawionym pakiecie oraz są idealne do zastosowań medycznych i ergonomicznych wymagających ruchu teleskopowego. Prosta instalacja w jednym kroku wymaga minimalnego przestoju, a bezobsługowe działanie zapewnia bezproblemowe funkcjonowanie.
Kolumny podnoszące są przeznaczone do płynnej, cichej i szybkiej pracy, oferując doskonały stosunek wydłużania do skracania zapewniający maksymalny zakres ruchu przy minimalnych wymiarach.
Kolumny podnoszące są zaprojektowane dla elastycznych rozwiązań o ruchu liniowym, opartych na anodowanych, ekstrudowanych profilach aluminiowych wsuwających się w siebie. Duża obciążalność momentem, wysoki stosunek zdolności podtrzymania do wymiarów ramy, a także możliwość użycia jednego urządzenia do obciążenia centralnego lub wielu powiązanych urządzeń pozwalają na wiele konfiguracji projektowych.