Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Hubsäulen sind eigenständige Verstelleinheiten, die sowohl Hubkräfte liefern als auch Momentlasten aufnehmen können.
Hubsäulen sind selbsttragende Lösungen zur Höhenverstellung in einem kompakten, vor-ausgerichteten Paket und eignen sich ideal für medizinische und ergonomische Vorrichtungen, die eine teleskopische Bewegung erfordern. Die einfache Montage erfordert minimale Stillstandzeiten, während ihr wartungsfreier Betrieb eine zuverlässige Funktionalität garantiert.
Hubsäulen gewährleisten leichtgängige, geräuscharme und schnelle Verstellbewegungen und bieten ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen ein- und ausgefahrener Länge, was einen maximalen Verstellbereich bei minimalem Platzbedarf bedeutet.
Hubsäulen sind flexible Linearlösungen auf der Basis von eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, die ineinander gleiten. Eine hohe Momentbelastbarkeit, ein ideales Verhältnis von Haltekraft zur Baugröße und die Möglichkeit, eine einzelne Einheit für eine mittig angeordnete Last oder mehrere synchronisierte Einheiten zu verwenden, ermöglichen zahlreiche konstruktive Konfigurationen.