Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Präzisions-Linearaktuatoren der PC-Serie von Thomson

PC-Serie™ Präzisionslinearaktuatoren

Passende Servomotoren für alle Ausführungen erhältlich

Die Elektrozylinder aus der PC-Serie von Thomson wurden konstruiert, um Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig dank einfacher Größenauswahl, schneller und zuverlässiger Installation sowie reduzierten Wartungsaufwands Zeit und Geld zu sparen.

Entscheiden Sie sich für eine perfekt angepasste Lösung. Wählen Sie dazu unter den größten verfügbaren Hublängen der Branche aus und nutzen Sie die Plug-and-Play-Montagelösung, die für über 600 Motortypen- und -größen geeignet ist. Die außergewöhnlich hohe Leistungsdichte der PC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine leisere und kompaktere Anlage zu bauen.

NEU! Aufzeichnung des Webinars zur PC-Serie "Zeitgemäße Antriebstechnik für Maschinen mit kompakten Elektroaktuatoren"

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen der PC-Serie

SPEZIFIKATIONEN PC 25 PC 32 PC 40
Spindeltyp Kugelgewindetrieb Kugelgewindetrieb Kugelgewindetrieb
Max. Last (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Max. Hub: mm (in) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Max. Geschwindigkeit: m/s (ft/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Profilgröße (B x H): mm (in) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Spindeldurchmesser: mm (in) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Gewindesteigung: mm (in) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0.39, 0,79)
Schutzart IP 65 IP 65 IP 65

Vorteile der PC-Serie: Rundum auf Mehrwert ausgelegt

  • Hohe Wiederholbarkeit und Positioniergenauigkeit
  • Leichtgängiger und geräuscharmer Betrieb
  • Seitlich belastbar
  • Eingebauter Drehschutz am Kolbenstangenende
  • Schnelle und einfache Wartung
  • Geeignet für hohe Lasten und anspruchsvollste Betriebsumgebungen
  • Hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer
  • Keine Sammelpunkte bei Spülung
  • Schutzart IP 65 für widrigste Umgebungsbedingungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Einfache Montage von ISO-Standardzubehörteilen
Produktfinder

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

Auslegen
Kalkulator
CAD-MODELLE

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang