Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Ganz gleich, wie Sie „angepasst“ oder „modifiziert“ bezogen auf Linearkomponenten definieren, hat Thomson die perfekte Lösung für Sie.

VERLASSEN SIE SICH AUF THOMSON:

  • Engagierte Zusammenarbeit
  • Erfahrungsschatz aus erfolgreichen Lösungen
  • Unermüdliche Erkundung möglicher Lösungen
  • Zugriff auf Expertenwissen und CAD-Modelle
  • Enge Abstimmung, direkte Kommunikation
  • Einhaltung der vereinbarten Planung
  • Kurzfristige Lieferung von Prototypen
  • Strikte Kosteneinhaltung
Wählen Sie eine der folgenden Produktkategorien aus, um mehr über unsere Kompetenzen und die Optimierung Ihrer Konstruktion mittels Sonderanfertigungen zu erfahren: 

Bereit für den Start Ihres Projekts oder haben Sie noch Fragen?

Wählen Sie 540-633-3549 oder klicken Sie auf eine der Optionen, um unsere Ingenieure zu erreichen:

BEISPIELE FÜR SONDERLÖSUNGEN

Kundentyp: OEM, Patientenhandhabung
Produkt/Anwendung: Radfeststeller für ein Patientenbett, damit der Tisch sicher vom Boden angehoben werden kann
Konstruktive Herausforderungen und Überlegungen: Die ursprüngliche Konstruktion des Kunden bestand aus einer zweiteiligen Lösung. Hier gab es Probleme durch die Belastung an der Schweißnaht zwischen der Spindel und dem Übermaß-Endzapfen.
Thomson-Lösung: Eine Spindel mit 0,625 Zoll Durchmesser x 0,1 Zoll Steigung mit Übermaß-Zapfen als einteilige Konstruktion. Diese Komponente bot durch ihre Bauweise deutlich mehr Robustheit, sowohl für schwere Lasten als auch für eine verlängerte Lebensdauer. 
Ergebnis: Der Kunde genehmigte und bestellte dieses besondere Design und löste damit sein Belastungsproblem

Kundentyp: OEM, Patientenhandhabung
Produkt/Anwendung: Radfeststeller für ein Patientenbett, damit der Tisch sicher vom Boden angehoben werden kann
Konstruktive Herausforderungen und Überlegungen: Die ursprüngliche Konstruktion des Kunden bestand aus einer zweiteiligen Lösung. Hier gab es Probleme durch die Belastung an der Schweißnaht zwischen der Spindel und dem Übermaß-Endzapfen.
Thomson-Lösung: Eine Spindel mit 0,625 Zoll Durchmesser x 0,1 Zoll Steigung mit Übermaß-Zapfen als einteilige Konstruktion. Diese Komponente bot durch ihre Bauweise deutlich mehr Robustheit, sowohl für schwere Lasten als auch für eine verlängerte Lebensdauer. 
Ergebnis: Der Kunde genehmigte und bestellte dieses besondere Design und löste damit sein Belastungsproblem

Kundentyp: OEM, Industrie
Produkt/Anwendung: Bewegung von Zugtüren
Konstruktive Herausforderungen und Überlegungen: Um die Lager in den Türen ordnungsgemäß warten zu können, muss der Kunde für den Austausch der Lager alle drei Monate jede Tür und Lineareinheit komplett zerlegen.
Thomson-Lösung: Eine Konstruktion mit zweiteiliger Aluminiumhalterung und geteiltem Lager für eine einfachere Montage, ohne dass die gesamte Lineareinheit demontiert werden muss. 
Ergebnis: Der Kunde kann die Lager jetzt schneller ein- und ausbauen, ohne die Einheit zerlegen zu müssen, wodurch sich die Wartungszeit um 50 % verringert hat.

Zum Seitenanfang