Skip to content Skip to navigation

Quelle que soit la manière dont vous définissez les termes « personnalisés » ou « modifiés » en matière de composants de mouvement linéaire, Thomson peut vous proposer une solution.

COMPTEZ SUR THOMSON :

  • Engagement à la collaboration
  • Expérience grâce aux succès antérieurs de nos solutions
  • Persévérance dans l'exploration de nouvelles solutions
  • Accès à des connaissances spécialisées et à des modèles CAO
  • Communication cohérente et régulière
  • Respect du plan convenu
  • Livraison rapide de prototypes
  • Suivi attentif du budget
Sélectionnez l'une des catégories de produits ci-dessous pour en savoir plus sur nos capacités et optimiser votre conception avec des solutions personnalisées : 

Vous êtes prêt à démarrer votre projet ou vous avez des questions ?

Appelez le 540-633-3549 ou cliquez sur l'une des options ci-dessous pour contacter un ingénieur :

EXEMPLES DE SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Type de client : Fabricant d'équipements de manipulation de patients
Produit/application : Blocage de roue de lit de patient permettant de soulever la table du sol en toute sécurité
Défi et considérations de conception : La conception originale du client était une solution en deux pièces qui avait du mal à gérer la charge au niveau de la soudure de la vis de commande et de l'axe surdimensionné.
Solution Thomson : Une vis de commande de  0,100" x 0,625" de diamètre avec un axe surdimensionné d'une seule pièce. Ce composant présente une construction plus robuste pour non seulement gérer de lourdes charges, mais également maximiser le cycle de vie.
Résultat : Le client a approuvé et commandé cette conception unique, résolvant ainsi son problème de charge.

Type de client : Fabricant industriel
Produit/application : Verrous de fenêtres pour immeubles de grande hauteur
Défi et considérations de conception : Afin d'augmenter la fluidité des fenêtres et de moderniser les éléments de verrouillage, le client voulait passer d'éléments à friction à des éléments roulants.
Solution Thomson : Un rail de support usiné en aluminium d'une seule pièce avec une faible hauteur et une taille globale compacte conforme à l'emplacement restreint du verrou.
Résultat : Le rail 60 Case® a permis au client non seulement de respecter les contraintes d'espace du verrou, mais également de bénéficier d'un mouvement de fenêtre plus fluide.

Type de client : Fabricant industriel
Produit/application : Mouvement de porte de train
Défi et considérations de conception : Afin d'entretenir correctement les roulements à l'intérieur de ses portes, dans un espace restreint, le client doit démonter complètement la porte et l'unité linéaire pour remplacer les roulements tous les trois mois.
Solution Thomson : Une conception intégrant un support en aluminium en deux parties et un roulement fendu pour une installation plus facile, sans avoir à démonter l'ensemble de l'unité linéaire. 
Résultat : Le client a pu installer les roulements plus rapidement sans avoir à démonter l'unité, réduisant ainsi le temps de maintenance de 50 %.

back to top