Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Contrairement aux arbres de transmission linéaires habituels, les arbres de transmission Thomson 60 Case LinearRace® sont fabriqués aux standards de qualité les plus élevés dans une usine certifiée ISO9000:2000. Nos techniques de production sont continuellement mises à jour avec une connaissance propriétaire amassée au fil de plus de 53 ans de conception et de manufacture de paliers et d'arbres linéaires. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case LinearRace avec les roulements à billes à bagues Thomson garantit une performance de roulement et une durée de vie de course optimales.
Jayme Stockton, spécialiste des produits Thomson, décrit les avantages du remplacement précoce des roulements linéaires lors de la maintenance système programmée ainsi que les économies de coûts qui en découlent par rapport à des coupures non planifiées et coûteuses. Prenez connaissance des éléments à regarder et à écouter lorsque les roulements commencent à se détériorer suite à une longue période d'utilisation - détectez les problèmes de façon précoce et conservez des rendements maximaux.
| T-Case Shafting | 717 KB | |
| Ultra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
Arbres de transmission standard, solides
Poids réduit, peuvent être utilisés pour faire circuler les liquides, le câblage, etc.
Applications supportées en continu
Applications supportées en continu, rail uniquement
Acier allié, trempé pour la plupart des applications
Anticorrosion, en présence d’humidité
Applications anticorrosion, étanches
Poids léger, charge réduite
Only available in Europe
Acier cémenté, allié
Only available in Europe
Poids léger, rails porteurs en aluminium, distance illimitée
Conception à profil bas, plage de diamètres de l’arbre 1/2"-4"
Conception à profil bas, base plus large pour des arbres de plus grand diamètre
Poids léger, rails porteurs en aluminium, distance illimitée
Conception à profil bas, plage de diamètres de l’arbre 1/2"-4", acier
Conception à profil bas, base plus large pour des arbres de plus grand diamètre, fonte ductile
Acier allié, trempé pour la plupart des applications
Corrosion resistant, where moisture is present
Acier cémenté, allié
Acier allié, trempé pour la plupart des applications
Anticorrosion, en présence d’humidité
Acier allié, trempé pour la plupart des applications
Acier cémenté, allié
| Shafting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | Diameter Tolerance | Minimum Hardness Depth | Longueur en stockCustom Length | Référence | Shafting Unit Price | Délai d'exécution | |||
No solutions are available online.
Please reconfigure your selection criteria or contact Thomson Customer Support for additional help.
Pour télécharger les modèles ci-dessous, vous devez vous connecter.
Le diamètre d’arbre nominal. Le diamètre réel dépend de la tolérance d’arbre choisie. Pour les limites inférieure et supérieure du diamètre réel, consultez la page de description de chaque produit.
AL – Arbres en aluminium
L – Pour utilisation avec les roulements et paliers à semelle Ball Bushing ouverts et réglables Super, Super Smart et XA
S – Pour utilisation avec les coussinets à billes de type A
N – Pour utilisation avec des roulements à aiguilles
D – Pour utilisation avec les paliers de guidage Thomson Ball Bushing
G – Arbre cannelé pour utilisation avec les paliers à billes à gorge Thomson Ball Bushing
XL – Pour utilisation avec un roulement XR (acier au carbone)
MM (h6) – Pour utilisation avec tout type de roulements métriques à billes linéaires à bague Bushing® Bearings
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].