Thomson s'attache à fournir à travers le monde des produits répondant aux besoins de sa large base de clients et à se conformer aux réglementations en vigueur. Dès février 2003, l'Union européenne a limité l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques vendus dans l'Union européenne : plomb (Pb), mercure (Hg), cadmium (Cd), chrome hexavalent (Cr6+), biphényles polybromés (PBB) et diphényléthers polybromés (PBDE). Ces produits doivent être remplacés par des produits plus sûrs. Le 21 juillet 2011, la nouvelle directive ROHS 2011/65/UE est entrée en vigueur.
Thomson a étudié cette directive (relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, RoHS 2011/65/UE) communément appelée RoHS 2. Bien qu'un grand nombre de produits Thomson ne soient pas directement concernés par cette directive RoHS, nous avons répertorié dans les tableaux des pages suivantes les efforts de mise en conformité RoHS réalisés pour la plupart des produits fabriqués. Parmi les familles de produits répertoriés dans le tableau, il se peut que certains produits spéciaux contenant des composants propres aux clients, ne soient pas conformes. Par exemple, si un connecteur spécial est indiqué, il est possible qu'il ne soit pas conforme.
Cette liste a été établie au terme d'un minutieux examen de notre offre de produits et des produits fabriqués par nos clients qui sont susceptibles d'être concernés par la norme RoHS. En facilitant la mise en conformité, Thomson apporte ainsi une aide précieuse à ses clients. Le certificat ROHS peut être émis sur demande, par numéro de référence. Si vous avez acheté un produit Thomson, mais qu'il ne figure pas dans cette liste, contactez votre ingénieur commercial Thomson pour lui faire part de vos besoins.
| Marque | Gamme de produits | Description |
|---|---|---|
| Thomson | Arbres de transmission 60 Case | Rail rond-Transmission |
| Thomson | Écrou à billes | Écrous à billes pour vis |
| Thomson | Vis à billes | Vis à billes |
| Thomson | Vis-mère, vis-mère motorisée | Vis-mères |
| Thomson | Profile Rails – gamme 400 Series; 500 Series; AccuMini; T-Series; Microguide | Profile Rails |
| Thomson | Douilles à billes - Super Smart, Paliers Super Precision | Douilles à billes |
| Thomson | Roulements à billes de précision | Roulements à billes de précision |
| Micron | Boîtes d'engrenages | Boîtes d'engrenages |
| API Delevan | Inducteurs, transformateurs, résolveurs | Inducteurs, transformateurs, résolveurs |
| Thomson | PPA et Electrak - Catalogue Actionneurs industriels | Actionneurs |