A Thomson tem o compromisso de fornecer produtos mundialmente que atendem aos requisitos de sua diversificada base de clientes e que cumprem todos os regulamentos governamentais aplicáveis. A partir de fevereiro de 2003, a União Europeia determinou que algumas categorias de equipamento elétrico e eletrônico vendidos na União Europeia precisam restringir o teor de: chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd), cromo hexavalente (Cr6+), bifenóis polibrominados (PBB) e difenil-éter polibrominado (PBDE), que devem ser substituídos por alternativas mais seguras. Em 21 de julho de 2011, a nova diretiva ROHS 2011/65/EU entrou em vigor.
A Thomson estudou essa diretiva ("sobre a restrição ao uso de substâncias perigosas em equipamento eletrônico e elétrico, RoHS 2011/65/EU"), geralmente chamada de RoHS 2. Apesar de muitos produtos da Thomson não serem diretamente cobertos pela diretiva RoHS, nós resumimos a situação da conformidade com a RoHS da maioria dos produtos fabricados nas tabelas das páginas seguintes. Algumas listagens de produtos especiais nas famílias relacionadas na tabela que contenham componentes específicos do cliente podem estar fora de conformidade, por exemplo, se um conector especial for especificado, o conector poderá estar fora de conformidade.
Esta lista foi estabelecida por meio de uma análise cuidadosa de nossas ofertas atuais de produtos, e os produtos que nossos clientes fabricam que podem ser afetados pela RoHS. Ao fazer isso, a Thomson está prestando um importante serviço a nossos clientes, facilitando a conformidade. O certificado de ROHS pode ser emitido por número de peça mediante solicitação. Se um produto Thomson existente que você adquiriu não está relacionado, entre em contato com seu engenheiro de vendas da Thomson para conferir seus requisitos específicos.
| Nome da marca | Família de produtos | Descrição |
|---|---|---|
| Thomson | Conjunto de eixos da caixa 60 | Conjunto de eixos Round Rail |
| Thomson | Porca esférica | Porcas esféricas para parafusos |
| Thomson | Parafuso esférico | Parafusos esféricos |
| Thomson | Parafuso de avanço, parafuso de avanço motorizado | Parafusos de avanço |
| Thomson | Trilhos de perfil – Série 400; Série 500; da AccuMini; Série T; Microguias |
Trilhos do perfil |
| Thomson | Rolamentos lineares – Rolamentos Super Smart Super Precision |
Rolamentos lineares |
| Thomson | Esferas de precisão | Esferas de precisão |
| Micron | Caixas de câmbio | Caixas de câmbio |
| API Delevan | Indutores, transformadores, resolvedores | Indutores, transformadores, resolvedores |
| Thomson | PPA de catálogo e atuadores industriais Electrak |
Atuadores |