Skip to content Skip to navigation

Defesa

Soluções comprovadas de movimento linear para quando mais importa

De parafusos esféricos e de avanço a sistemas eletromecânicos, a Thomson fornece soluções comprovadas de movimento linear de alto desempenho para o setor de defesa. A Thomson continua liderando o setor como fabricante de componentes confiáveis e de alta qualidade para as aplicações mais exigentes, como veículos terrestres e sistemas navais, mísseis e munições guiadas de precisão, suporte terrestre e muito mais.

Sistemas de movimento linear

Confiança na missão

O controle de movimento é vital onde os riscos são mais altos: na defesa militar. Ao fazer parceria com a Thomson, você obtém o portfólio tecnológico completo da Regal Rexnord, além de décadas de experiência comprovada em defesa para acelerar a inovação no design de sistemas de mísseis. Nossa escala global e capacidades verticalmente integradas garantem velocidade e entrega confiável, desde o protótipo até a produção em larga escala e requisitos críticos de rearmamento. Tudo para projetar o que vem a seguir e entregar o que é necessário agora.

Saiba mais
Parafusos esféricos

Os parafusos esféricos e de avanço da Thomson são componentes essenciais para uma ampla variedade de aplicações de defesa.

Aplicações

Aletas de mísseis

Aletas de mísseis

Parafusos esféricos em miniatura de precisão são usados no sistema de atuação de controle de uma ampla gama de programas de defesa. Essas aplicações exigem componentes de alto desempenho que possam suportar demandas ambientais extremas. Neste exemplo, parafusos esféricos controlam as aletas que guiam os mísseis ou foguetes para um voo preciso e um ataque certeiro.

Suporte terrestre

Suporte terrestre

Atuadores lineares elétricos são usados para auxiliar na fabricação nos setores aeroespacial comercial, militar e de defesa. Este suporte para macaco usa um atuador para elevar o braço e eliminar a necessidade de sistema hidráulico.

Pernas de nivelamento/Posicionador de elevação

Pernas de nivelamento/Posicionador de elevação

Radares móveis e plataformas de lançamento usam uma variedade de produtos para estabilização e implantação de carga útil para estarem prontos para a missão. Parafusos Acme são usados para nivelar e ancorar a plataforma ao solo, enquanto atuadores de parafuso esférico elevam a carga útil até a posição de uso.

Manuseio de munições

Manuseio de munições

Das áreas de preparação aos veículos a bordo, os sistemas de armas devem ser transportados com segurança e extremo cuidado. Os cilindros elétricos são utilizados na elevação e no posicionamento dos equipamentos de manuseio de munições para carga e descarga

Direcionamento de vigilância

Direcionamento de vigilância

Aviões de reconhecimento e drones usam parafusos esféricos para abaixar e orientar os pods de vigilância. Esses parafusos precisam resistir a ambientes de voo adversos, ao mesmo tempo que posicionam com precisão e repetibilidade equipamentos sensíveis usados para ajudar os combatentes de hoje.

back to top