Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Präzisions-Linearaktuatoren wurden entwickelt, um kontinuierlich höchste Performance in Hochleistungsanwendungen zu gewährleisten. Unter den elektrischen Aktuatoren bieten sie die höchste Schub- und Kolbengeschwindigkeit und ermöglichen das Design kompakter Maschinen mit maximalem Durchsatz. Präzisions-Linearaktuatoren werden häufig als saubere und effiziente Alternative zu Hydraulik-Lösungen gewählt; sie verbrauchen Energie nur bei Bedarf und können mit viel geringerer Lärmbelastung betrieben werden. Auch für Ihre spezifische Anwendung hat Thomson das richtige Produkt, denn wir bieten die größten Hublängen der Branche, das einfache und zuverlässige RediMount™-System zur Montage Ihres eigenen Motors und weitere Anpassungsoptionen.

NEU! Aufzeichnung des Webinars zur PC-Serie Pneumatikzylinder durch elektrische Aktuatoren ersetzen >

Überblick

Präzisions-Linearaktuatoren in Sonderausführung

Precision Linear Actuator Customization

Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einem speziell angepassten Präzisions-Linearaktuator.

Mehr erfahren

Häufig als saubere und effiziente Alternative zu fluidtechnischen Antriebslösungen eingesetzt, sind Präzisions-Linearaktuatoren auf eine hohe Leistungsabgabe im Dauerbetrieb ausgelegt. Sie liefern die höchsten Stellkräfte und -geschwindigkeiten aller elektrischer Aktuatoren und erlauben die Entwicklung kompakterer Maschinen mit maximalem Durchsatz.

Warum Thomson Präzisions-Linearaktuatoren?

Thomson Präzisions-Linearaktuatoren bieten die branchenweit größten Hublängen, ein einfaches und zuverlässiges RediMount™-System zum Anbau Ihres eigenen Motors und mehrere Optionen zur Produktanpassung. Diese Aktuatoren haben eine bedarfsgeregelte Leistungsaufnahme und arbeiten geräuschärmer als Pneumatik. Alle Präzisions-Linearaktuatoren sind so ausgelegt, dass nur minimale Wartung erforderlich ist. Es gibt keine Bauteile, die aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssen; eine regelmäßige Schmierung ist nur in Anwendungen erforderlich, in denen der Aktuator großen Beanspruchungen ausgesetzt ist und häufig verwendet wird.

Sonderausführungen

Sonderausführungen zählen zu unseren besonderen Stärken. Wir haben bereits zahllose kundenspezifische Einheiten gefertigt Wenn Sie einen bestimmten Hub, eine einzigartige Montagehalterung oder eine andere Anpassung des Standardprodukts benötigen, ermitteln unsere Spezialisten die perfekte Lösung für Ihre spezifische Anwendung.  

Wo fangen Sie am besten an?

Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden: 
  • Die Art des verwendeten Aktuators spielt bei der Leistung sowie den Anschaffungs- und Betriebskosten der Maschine eine entscheidende Rolle. Dieser Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile der wichtigsten Linearaktuator-Kategorien und bietet eine allgemeine Richtschnur für deren Auswahl und Anwendung. 

  • Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation

    Seit mehreren Jahren ist eine steigende Nachfrage nach elektrischen Linearaktuatoren in Zylinderbauweise und der damit einhergehende Rückgang pneumatischer Aktorik in der Fertigungsautomatisierung zu beobachten. Dieser Artikel untersucht die zahlreichen Faktoren für diesen Wandel. 

    Mehr erfahren
Literatur
Produktfinder
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
Zum Seitenanfang