Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le colonne di sollevamento sono attuatori in grado di produrre forza di sollevamento e sostegno del carico di momento.
Le colonne di sollevamento sono soluzioni autoportanti e regolabili in altezza, che appartengono a un pacchetto compatto e pre-allineato: ideali per le applicazioni mediche ed ergonomiche che necessitano di movimenti telescopici. L'installazione semplice e immediata richiede un fermo macchina minimo e non sarà necessario eseguire manutenzione durante l'utilizzo.
Le colonne di sollevamento sono progettate per funzionare in modo lineare, rapido e silenzioso e offrire un ottimo rapporto estensione - ritrazione, che aumenta al massimo il range di movimento con un'impronta minima.
Le colonne di sollevamento sono pensate come soluzioni per il movimento lineare flessibili, costruite con profili d'alluminio estruso anodizzato che scorrono uno all'interno dell'altro. Un'elevata capacità di carico di momento, un ampio rapporto tra capacità di sostegno e dimensione del telaio e la possibilità di usare una sola unità per un carico centrale o varie unità insieme permettono di creare molte diverse configurazioni.