Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las columnas de elevación son actuadores autocontenidos que proveen una fuerza de elevación y admiten cargas de momento.
Las columnas de elevación son soluciones de elevación autoportantes y de longitud ajustable en un diseño compacto y prealineado, y son ideales para aplicaciones médicas y ergonómicas que requieren movimiento telescópico. La instalación simple en un solo paso reduce al mínimo el tiempo de inactividad, en tanto que el diseño que no requiere mantenimiento asegura un funcionamiento sin inconvenientes.
Las columnas de elevación están diseñadas para un funcionamiento suave, silencioso y rápido y ofrecen un excelente cociente extensión-retracción que maximiza el rango de movimiento en un diseño compacto.
Las columnas de elevación, que se basan en perfiles de aluminio extruido que se deslizan uno dentro de otro, están diseñadas como soluciones flexibles de movimiento lineal. Ofrecen una alta capacidad de momento de carga, un cociente elevado entre la capacidad de retención y el tamaño del bastidor y la posibilidad de usar una unidad individual para cargas centrales o varias unidades vinculadas para distintas configuraciones de diseño.