Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Lineer Aktüatörleri çeşitli uygulamalara en iyi çözümleri sunar. Ürün aileleri, 120 cm'ye kadar standart ve müşteriye özel strok uzunlukları ve 25 kN'ye kadar dinamik yük kuvveti sunar; ayrıca hidrolikten elektriğe geçiş için idealdir. DC (12, 24, 36, 48 V), hem de AC (115, 230, 400 V) voltaj modelleri mevcut olan aktüatörler, isteğe bağlı olarak geniş kumanda ve aksesuar seçenekleri ile beraber ambalajlı şekilde gelirler.
Hidrolikten elektriğe dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz? Daha fazla bilgi edinmek için bir Thomson aktüatör ürün yöneticisi ile temas kurun.

Yeni nesil elektrikli aktüatörler karşınızda. 25.000 N'ye kadar yükler. 0'e kadar kullanım oranı. Akıllı kontrol.
Özel lineer aktüatör çözümüyle tasarımınızı optimize edin.
Dişlilerin ve bir bilyalı veya kılavuz vidanın dönme hareketini lineer harekete dönüştüren elektrikli lineer aktüatörler, hidrolik veya pnömatik çözümlere daha temiz, daha güvenli, daha verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunar. Lineer aktüatörlerin makinelere dahil edilmesi, zahmetli manuel işlemleri otomatiğe çevirirken çalışanların tehlikeli durumlarda maruz kaldıkları riskleri de ortadan kaldırır.
Lineer aktüatörler, döner hareketi lineer harekete dönüştürmek için geliştirilmiş mekanik cihazlardır. Bunlar, nesnelerin düz bir çizgi üzerinde hareket ettirilmesi veya kontrol edilmesi için kullanılır. Lineer aktüatörler, hassas ve kontrollü hareket sağlayabilmeleri nedeniyle, birçok farklı sektörde verimliliği, otomasyonu ve kullanışlılığı artırmakta önemli bir rol oynar. Bunlar endüstriyel otomasyon, materyal işleme, otomotiv sistemleri, havacılık-uzay teknolojileri ve hatta gündelik tüketici ürünlerinde kullanılır.
Lineer aktüatörler, genellikle bir elektrik motoru, bir kılavuz vida ve bir somun ya da taşıyıcıdan oluşur. Motor döndüğünde, döner hareketi vidaya aktararak somun ya da taşıyıcının vida boyunca hareket etmesini sağlar. Bu lineer yer değişimi, motorun dönüş yönüne bağlı olarak aktüatörün uzamasına veya kısalmasına imkan tanır. Bu da aktüatörün otomasyon ve otomotiv sistemleri gibi çeşitli uygulamalar için hassas ve kontrollü lineer hareket sağlayabilmesini mümkün kılar.
Uygulamanızın gerekliliklerine en uygun lineer aktüatörün seçilmesi, birkaç önemli faktörün dikkate alınmasını gerektirir:
Güçlü Thomson elektrikli lineer aktüatörler, 50 yılı aşkındır ve zirai makineler, malzeme işleme, tıbbi cihazlar, fabrika otomasyonu gibi çeşitli uygulamalarda uzun ömürlü, ağır hizmete yönelik performansın standardını belirlemiştir. Sağlam, yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiş bu 24v ve 12v lineer aktüatörler sıfır bakım gerektirir, sıvıları sızdırmaz ve mevcut otomasyon süreçlerine kolayca entegre edilebilir. Ağır hizmete yönelik "akıllı" lineer aktüatörlerimiz, gelişmiş kontrol seçenekleri ve yüksek performans sağlamak için bir baskılı devre kartına entegre edilmiştir.
Geniş lineer aktüatör seçkimiz uygulama gereksinimlerinizi karşılamadığında, deneyimli Thomson mühendislerimizi sizinle birlikte çalışarak tam teknik özelliklerinizi karşılamak için aktüatörünüzü özelleştirebilir. Özel çözümünüz için seçenekler gelişmiş kontrol edilebilirlik, senkronizasyon özellikleri, strok uzunluğu, gerilim, veriyolu iletişimi ve çok sayıda diğer özellik içerir.
Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:
Akıllı harekete geçirmeden elektro-hidrolik lineer aktüatörler ve daha fazlasına uzanan lineer aktüatörler ile ilgili en yeni videolarımıza göz atın.
Hem ticari sınıf hem de hassas lineer aktüatörlerin kendine özgü özellikleri ve avantajları vardır ve bu özellikler, hangi aktüatörün belirli bir uygulama için daha uygun olduğunu belirlemede etkili olur. Bu nedenle, lineer aktüatör seçiminizi yaparken bu hususları göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Thomson Electrak® XD elektrikli lineer aktüatör ile tanışın. Yeni hidrolik uygulamalarla baş edecek kadar kuvvetli olmasına ek olarak, rakip teknolojilere göre çok daha akıllı, küçük ve verimlidir. 25.000 N'ye kadar yüklerle baş edebilen bu yeni model yük taşıma konusunda yeni bir seviyeyi temsil ediyor. 0'e kadar kullanım oranı, 1200 mm'ye kadar stroklar ve 75 mm/s'ye kadar hızlar ile öne çıkan bir performansa sahip. XD yeni tasarım projenizde nasıl bir devrim yaratabilir?
Aşırı ağır hizmet kullanımı için yüksek yük kapasitesi, aynı yük kapasitesine sahip diğer aktüatörlerden daha kompakt bir pimler arası mesafe, üstün sızdırmazlık koruması ve korozyon dayanıklılığı sağlayan patentli bir akışkan gücü tasarımı ile donatılmış Thomson H Hatlı elektro-hidrolik aktüatör hakkında daha fazla bilgi edinin.
Akıllı aktüasyon nedir ve uygulamalarınız bundan nasıl faydalanabilir? Thomson bünyesinde Aktüatörler için Küresel Ürün Serisi Direktörü olarak görev yapan Håkan Persson, akıllı elektrikli aktüatörlerin yapımı, entegre elektronik birimleri, en iyi uygulama alanları ve bu çözümleri sunan üç Thomson aktüatör ailesinden bahsediyor.
Thomson Electrak® HD lineer aktüatörler, Tribine Harvester'ın çığır açan tasarımından yararlandı. Rotor ve tahıl ambarı uzantılarının etrafındaki içbükeylerde uygulanan bu bileşenler, bir CAN veri yolu ağı üzerinden iletişimleri, dinamik frenleme ve diğer birçok akıllı özellik nedeniyle seçilmiştir.
Thomson Ürün Grubu Uzmanı Travis Gilmer ve Elektrik Mühendisi Chris Jones, Electrak HD'nin özelliklerini ve Thomson'un şimdiye kadar geliştirdiği tüm aktüatörlerden nasıl daha güçlü, akıllı ve dayanıklı olduğunu inceliyor. Entegre elektronik bağımsız kontrollerin ihtiyacını ortadan kaldırabilir, daha yüksek güç daha geniş hidrolik uygulama yelpazesini elektrik dönüşümüne açar ve en aşırı çevresel kabul testlerini karşılar
Senkronizasyon: Thomson Akıllı Lineer Aktüatörlere Daha Fazla Kontrol ve Güç Katıyoruz
| Linear Actuators | 11508 KB | |
| Lineer Aktüatörler | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 4558 KB | |
| M-Track Actuators | 792 KB |
Makine tasarımlarınızı elektrikliye dönüştürme konusunda bir Thomson uzmanıyla görüşün
Buraya Tıklayın
| Warner LİNEER AKTÜATÖRLER | |||
| B-Track | ![]() |
— | — |
| H-Track | ![]() |
— | — |
| M-Track | ![]() |
— | — |
| Electrak XD Lineer Aktüatörler | |||
| Electrak XD Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak HD Lineer Aktüatörler | |||
| Electrak HD Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak MD | |||
| Electrak MD | ![]() |
— | — |
| Electrak LL | |||
| Electrak LL | ![]() |
— | — |
| Electrak Throttle Lineer Aktüatörler | |||
| Electrak Throttle Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| MAX JAC AĞIR HİZMETE YÖNELİK | |||
| MaxJac Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| DC Lineer Aktüatörler | |||
| Electrak 050 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak LA14 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak 1 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak 1SP | ![]() |
— | — |
| Electrak 10 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| AC Lineer Aktüatörler | |||
| Electrak LA24 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| Electrak 205 Lineer Aktüatörler | ![]() |
— | — |
| TAHRİKSİZ LİNEER AKTÜATÖRLER | |||
| ELECTRAK FA14 LİNEER AKTÜATÖRLERİ | ![]() |
— | — |
| MİLSİZ BİRİMLİ LİNEER AKTÜATÖRLER (LOADMASTER LM80) | |||
| LM80 ROTSUZ AKTÜATÖRLER | ![]() |
— | — |
| DÖNER AKTÜATÖRLER | |||
| DÖNER AKTÜATÖRLER DGB | ![]() |
— | — |
| LİNEER AKTÜATÖR ÜRÜNLERİ VASİYETİ | |||
![]() |
— | — | |
| Electrak Pro LİNEER AKTÜATÖRLERİ | ![]() |
— | — |
| Electrak 5 | ![]() |
— | — |
| Electrak 10 | ![]() |
— | — |
| WhisperTrak Linear Actuators | ![]() |
— | — |