Skip to content Skip to navigation
Electrak XD Lineer Aktüatörler

Electrak® XD Lineer Aktüatörler

Elektrikli aktüatörlerin evrimindeki bir sonraki adımı temsil eden Thomson Electrak XD, hidrolik uygulamalarla baş edecek kadar kuvvetli olmasına ek olarak, rakip teknolojilere göre çok daha akıllı, küçük ve verimlidir. XD, kuvvetine (25.000 N yüklere kadar) ek olarak, en zorlu koşullara ve madde girişine karşı kapsamlı koruma sağlamakla birlikte, yerleşik kontroller aracılığıyla gelişmiş kontrol edilebilirlik ve tanılama olanakları sunar..

Hidrolikten elektriğe dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz? Daha fazla bilgi edinmek için bir Thomson aktüatör ürün yöneticisi ile temas kurun.

Genel özet

Performans Özellikleri B055 B080 B160 B200 B250
Giriş Gerilimleri
(VDC)

24 Vdc
tolerans (18-32)

48 Vdc
tolerans (36-60)

24 Vdc
tolerans (18-32)

48 Vdc
tolerans (36-60)

24 Vdc
tolerans (18-32)

48 Vdc
tolerans (36-60)

24 Vdc
tolerans (18-32)

48 Vdc
tolerans (36-60)

24 Vdc
tolerans (18-32)

48 Vdc
tolerans (36-60)

Min/Maks Strok Uzunluğu: mm 1200 1200 1000 800 650
Maks. Dinamik Yük: N (lb) 5500 (1236) 8000 (1798) 16000 (3596) 20000 (4496) 25000 (5620)
Maks. Statik Yük:
N (lb)
11.000 (2472) 16.000 (3596) 32,000 (7193) 32,000 (7193) 32,000 (7193)
Maks. Yüksüz Hız:
mm/s (inç/s)

24V 65 (2,56)

48V 75 (2,95)

24V 50 (1,97)

48V 50 (1,97)

24V 25 (0,98)

48V 25 (0,98)

24V 16 (0,63)

48V 20 (0,79)

24V 16 (0,63)

48V 16 (0,63)

Maks. Tam Yüklü Hız:
mm/s (inç/s)

24V 65 (2,56)

48V 75 (2,95)

24V 50 (1,97)

48V 50 (1,97)

24V 25 (0,98)

48V 25 (0,98)

24V 16 (0,63)

48V 20 (0,79)

24V 16 (0,63)

48V 16 (0,63)

Yüksüz durumda/maks. yükte
Akım Çekişi
24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A
25ºC’de (77 ºF) tam yükte
kullanım oranı
45% 45% 45% 45% 45%
Vida / Somun Tipi Bilya Bilya Bilya Bilya Bilya
Çalışma sıcaklığı: ºC (ºF)

-40 ilâ 85

(-40 ilâ 185)

-40 ilâ 85

(-40 ilâ 185)

-40 ilâ 85

(-40 ilâ 185)

-40 ilâ 85

(-40 ilâ 185)

-40 ilâ 85

(-40 ilâ 185)

Koruma Sınıfı:
statik / dinamik

IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66
Sınırlama Torku: Nm (lb) 0 0 0 0 0
Uç Boşluğu (Maks): mm(inç) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047) 1,200 (0,047)
Tuz Püskürtmeye Direnç (saat) 500 500 500 500 500
Aktüatör Ağırlığı kg

100 mm’de 11,9

1200 mm’de 23,4

100 mm’de 11,9

1200 mm’de 23,4

100 mm’de 11,9

1000 mm’de 21,3

100 mm’de 11,9

800 mm’de 19,2

100 mm’de 11,9

650 mm’de 17,7

 

Electrak XD’nin Öne Çıkan Özellikleri:

  • 25000/32000 N’ye kadar dinamik/statik yükler
  • 1200 mm ye kadar strok
  • 75 mm/s ye kadar hız
  • Yükleme koşuluna bağlı olarak 0 e kadar kullanım oranı
  • 275000 çevrime kadar ömür
  • Dahili yük tutma freni
  • İsteğe bağlı darbe yükü baskılama
  • Güç kesintisi durumunda manuel geçersiz kılma
  • Sürekli izleme ve tanılama
  • Entegre elektronikler
  • IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik)
  • Düşük seviyeli anahtarlama
  • Veri yolu sistemleri (CANopen® veya SAE J1939)

Electrak XD Öne Çıkan Seçenekler:

  • LXX = düşük seviye sinyali motor anahtarlaması
  • LXP = düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + konum geri bildirimi çıkışı
  • LLX = düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + strok sonu gösterimi çıkışları
  • LLP = düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + konum geri bildirimi + strok sonu gösterimi çıkışları
  • PLS = düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + programlanabilir strok sonu sınırları
  • COO = CANOpen + kapalı döngü hız kontrolü (tanılama, konum geri bildirimi, aşırı yük gösterimi artı statik ve dinamik kuvvet geri bildirimi dahil)
  • CNO = CAN veri yolu J1939 + kapalı döngü hız kontrolü (tanılama, konum geri bildirimi, aşırı yük gösterimi artı statik ve dinamik kuvvet geri bildirimi dahil)

Electrak XD Uygulamaları:

  • Otomatik Kılavuzlu Araçlar
  • Nakliye Trenleri
  • Biniş/İniş Merdivenleri/Çalışma Platformları
  • Tekerlekli Sandalye Liftleri/Engelli Destekleri
  • Zirai Araçlar
  • Genel Otomasyon
  • Montaj Hatları ve Çalışma İstasyonları

Electrak XD Parça Numaralarına Göz At
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top