Skip to content Skip to navigation

정밀 선형 구동기는 계속적인 작동이 필요한 응용 분야에서 높은 성능을 제공할 수 있도록 제작되었습니다. 이 제품들은 전기식 구동기의 가장 큰 추력과 속도를 제공하므로 최대 작업 처리량을 제공하는 보다 소형의 기계장치를 제작할 수 있게 합니다. 유압식 솔루션의 깨끗하고 효율적인 대안으로 자주 선택되는 정밀 선형 구동기는 필요할 때만 에너지를 사용하며 공압식보다 조용하게 작동합니다. 고객의 특정 응용 분야에 적합하도록 Thomson은 업계에서 가장 긴 행정 길이, 모터에 장착할 수 있는 단순하고 신뢰할 수 있는 RediMount™ 시스템 및 제품 맞춤 제작 옵션을 제공합니다.

신제품! PC-시리즈 웨비나 레코딩: 공압식 시스템을 전기식 구동기로 대체 >

개요

맞춤형 정밀 선형 엑추에이터 옵션

Precision Linear Actuator Customization

맞춤형 정밀 선형 엑추에이터 솔루션을 사용하여 설계를 최적화하십시오.

추가 정보

유체 동력 솔루션에 대한 깨끗하고 효율적인 대안으로 종종 선택되는 정밀 선형 엑추에이터는 지속적인 작동이 필요한 애플리케이션에서 높은 성능을 나타내도록 설계되었습니다. 전동 구동기 중 가장 높은 추력과 속도를 제공하며 최대 처리량을 통해 더욱 콤팩트한 기기를 설계할 수 있도록 해줍니다.

왜 Thomson의 정밀 선형 엑추에이터를 사용해야 하나요?

Thomson 정밀 선형 엑추에이터는 업계에서 가장 긴 스트로크 길이, 사용자 고유 모터를 탑재할 수 있는 간단하고 안정적인 RediMount™ 시스템 및 제품의 맞춤 옵션을 제공합니다. 이 엑추에이터는 필요할 때만 에너지를 끌어오고 공압 환경일 때 보다 더 조용히 작동합니다. 모든 정밀 선형 엑추에이터는 최소한의 유지 관리가 필요하도록 설계되었습니다. 마모로 인해 교체해야 하는 부품이 없으며 엑추에이터가 높은 강도로 자주 작동하는 애플리케이션에서만 정기적인 윤활이 필요합니다.

맞춤 옵션

맞춤 서비스는 당사의 강점 중 하나이며, 무수히 많은 독특한 유닛을 만들었습니다. 특수한 스트로크, 고유 장착 브래킷 또는 표준 제품의 기타 개조가 필요한 경우, 당사 엔지니어가 여러분의 애플리케이션이 완벽한 솔루션을 찾도록 도와드릴 것입니다.  

어디서 시작할 수 있습니까?

Thomson에서 다양한 온라인 리소스를 제공해 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하고 있든 고객을 돕습니다. 
카탈로그
제품 찾기
CAD 모델
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
back to top