Skip to content Skip to navigation
T 시리즈 정밀 선형 구동기

Thomson T 시리즈 정밀 선형 구동기

T 시리즈 정밀 선형 액추에이터의 입증된 설계는 전세계 수 천 가지 용도로 사용되었습니다. 정밀 회전식 볼 나사를 통해 동작을 부드럽게 하고 정확하게 배치하고 조용하게 작동하면서, 슬라이드 가이드 부싱과 견고한 외부 설계로 가장 거친 응용 분야에서도 사용할 수 있습니다. T 시리즈는 출하 시 설계된 옵션과 부속품의 폭넓은 선택 범위로 내구성, 성능 및 사용의 용이성을 결합합니다. 환경이나 요구사항과 상관 없이, 표준 모델을 어떤 용도에도 딱 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

개요

T 시리즈 사양

사양 T60 T90 T130
프로파일 크기(w x h) mm(in) 75 x 60(2.95 x 2.36) 90 x 92(3.54 x 3.62) 130 x 130(5.12 x 5.12)
최대 스트로크 길이 mm(in) 1500 (59.06) 1500 (59.06) 2000 (78.74)
최대 속도 m/s(in/s) 2.5 (98.4) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7)
최대 동적 부하 N(lbs) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

T-시리즈 특징 및 이점

  • 돌출되고 양극 처리된 알루미늄 덮개 튜브
  • 양극 처리된 알루미늄 하우징
  • 하드크롬강 확장 튜브
  • 모든 방향으로 설치될 수 있음
  • 볼 나사 드라이브
  • 슬라이드 가이드
  • 최대 60000 N 부하
  • IP65 보호 등급
  • 세척 보호 버전
  • 사용 가능한 유압 실린더 표준에 따라 부속품 장착
제품 찾기

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top