Skip to content Skip to navigation

폴리머 부싱 베어링

Thomson 폴리머 부싱 베어링은 선형 모션 설계자에게 모멘트 하중이 중요하지 않거나 오염과 온도가 관건인 기계에 안정적이지만 경제적인 옵션을 제공합니다. 이러한 플레인 베어링은 기존 Ball Bushings®(예: 316 스테인리스 스틸)와 호환되지 않는 샤프트가 필요한 사용분야에도 유용합니다. 최대 2023lbf의 하중을 처리하는 폴리머 부싱은 저하중, 저속 사용분야를 위한 내부식성 옵션을 제공합니다.

폴리머 베어링이 RoundRail 샤프트, 필로우 블록 또는 기타 조립 부품과 결합되면 공장 자동화, 로봇 공학, 건강 및 운동, 의료 자동화, 목공, 포장, 식품 및 음료, 자판기 등 여러 사용분야에 비용 효율적인 선형 모션 솔루션을 제공합니다.

개요

폴리머 베어링 사양:

 

최대 하중 [N(lbf)] 9000 (2023)
최대 속도 [m/s(인치/초)] 8 (315)
부싱 크기 폐쇄형 [mm] 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50
부싱 크기 개방형 [mm]  
작동 온도 한계 [C(F)] -50-90(-58-194)
하우징 재료 양극산화 알루미늄
필로우 블록 재료 알루미늄

 

         

폴리머 베어링 하이라이트:

  • 6~50mm(폐쇄형) 및 10~50mm(개방형) 크기로 제공됩니다.
  • 작동 중 유지관리가 필요하지 않습니다.
  • 폴리머 라이너가 소음을 줄입니다.
  • 이물질과 먼지에 강합니다.
  • 양극산화 알루미늄 어댑터입니다.
  • 알루미늄 필로우 블록과 함께 제공됩니다.
  • -58˚F~194˚F/-50˚C~90˚C의 온도에서 작동합니다.
  • 개방형과 폐쇄형으로 제공됩니다.

폴리머 베어링 사용분야:

  • 공장 자동화
  • 로봇 공학
  • 건강 및 운동
  • 의료 자동화
  • 목공
  • 포장
  • 식품 및 음료
  • 자판기

Polymer Bushing Bearings IGUS CROSS REFERENCE

Polymer bushing bearings from the brand name you trust are now available locally from your distributor.

Click here to download a PDF of the cross reference table below.

 
Part Type Thomson Part Number Description IGUS Part Number
Standard Pillow Block PLBM12 POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RGA-01-12
PLBM16 POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RGA-01-16
PLBM20 POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RGA-01-20
PLBM25 POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RGA-01-25
PLBM30 POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RGA-01-30
PLBM40 POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RGA-01-40
PLBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OGA-01-12
PLBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OGA-01-16
PLBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OGA-01-20
PLBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OGA-01-25
PLBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OGA-01-30
PLBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OGA-01-40
Twin Pillow Block PLTBM12 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RTA-01-12
PLTBM16 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RTA-01-16
PLTBM20 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RTA-01-20
PLTBM25 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RTA-01-25
PLTBM30 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RTA-01-30
PLTBM40 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RTA-01-40
PLTBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OTA-01-12
PLTBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OTA-01-16
PLTBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OTA-01-20
PLTBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OTA-01-25
PLTBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OTA-01-30
PLTBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OTA-01-40
Polymer Bushing PLM06 POLYMER BUSHING 6MM RJZM-01-06
PLM08 POLYMER BUSHING 8MM RJZM-01-08
PLM10 POLYMER BUSHING 10MM RJUM-01-10
PLM12 POLYMER BUSHING 12MM RJUM-01-12
PLM16 POLYMER BUSHING 16MM RJUM-01-16
PLM20 POLYMER BUSHING 20MM RJUM-01-20
PLM25 POLYMER BUSHING 25MM RJUM-01-25
PLM30 POLYMER BUSHING 30MM RJUM-01-30
PLM40 POLYMER BUSHING 40MM RJUM-01-40
PLM50 POLYMER BUSHING 50MM RJUM-01-50
PLM10OPN POLYMER BUSHING 10MM OPEN OJUM-01-10
PLM12OPN POLYMER BUSHING 12MM OPEN OJUM-01-12
PLM16OPN POLYMER BUSHING 16MM OPEN OJUM-01-16
PLM20OPN POLYMER BUSHING 20MM OPEN OJUM-01-20
PLM25OPN POLYMER BUSHING 25MM OPEN OJUM-01-25
PLM30OPN POLYMER BUSHING 30MM OPEN OJUM-01-30
PLM40OPN POLYMER BUSHING 40MM OPEN OJUM-01-40
CAD 모델
RoundRail Linear Guides and Components: Linear Bearings, Linear Shafting, Rail Guides 16328 KB Email

CAD 모델 선택:

부싱(PL 시리즈)

폴리머 부싱(PL 시리즈)

모델 보기

필로우 블록

폴리머 필로우 블록

모델 보기

트윈 필로우 블록

폴리머 트윈 필로우 블록

View Models

back to top