PLM10OPN

PLM10OPN
폴리머 부싱

Polymer, 폴리머 부싱, 10mm, Open, Not Self-Aligning, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  익일*
$29.71 각 제품**

  • 폴리머 부싱 베어링은 먼지 및 기타 오염 물질을 방지하면서 원활하고 조용하게 작동하도록 하는 자가 윤활 플레인 베어링입니다.
  • 양극산화 알루미늄 하우징 및 폴리머 라이너는 316SS와 같은 비경화 선형 샤프트와 함께 사용되어 물 세척이 필요한 응용 분야를 위한 강화된 내부식성 및 적합성을 갖추었습니다.
  • MM 등급 샤프트와 함께 사용

측정

측정
크기
C 29.00 mm (1.142 in)
C1 21.60 mm (0.850 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 10.00 mm (0.394 in)
D 19.00 mm (0.748 in)
E 7.30 mm (0.287 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 개방형
PV 값 0.4 N/mm^2 x m/s
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM SS316
무게 0.009 kg / 0.020 lbs
공칭 직경 10 mm / 0.394 in
외경 19 mm / 0.748 in
길이 29 mm / 1.142 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 725 N / 162.986 lbf
정적 하중 등급 5075 N / 1,140.905 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: