PLM10OPN

PLM10OPN
Douille en polymère

Polymer, Douille en polymère, 10mm, Open, Not Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain*
$29.71 unité**

  • Le palier à douille en polymère est un palier lisse autolubrifiant qui assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en résistant à la saleté et aux autres contaminants
  • Le corps en aluminium anodisé et le revêtement en polymère peuvent être utilisés avec des arbres linéaires non trempés, comme l'acier inoxydable 316, afin d'offrir une résistance accrue à la corrosion et de convenir aux applications nécessitant un lavage
  • À utiliser avec des arbres classe MM

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 29,00 mm (1,142 in)
C1 21,60 mm (0,850 in)
C2 1,30 mm (0,051 in)
d 10,00 mm (0,394 in)
D 19,00 mm (0,748 in)
E 7,30 mm (0,287 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Valeur PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM SS316
Poids 0,009 kg / 0,020 lbs
Diamètre nominal 10 mm / 0,394 in
Diamètre extérieur 19 mm / 0,748 in
Longueur 29 mm / 1,142 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 725 N / 162,986 lbf
Capacité de charge statique 5075 N / 1 140,905 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :