PLM10OPN

PLM10OPN
Polymer-Lineargleitlager

Polymer, Polymer-Lineargleitlager, 10mm, Open, Not Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag*
$29.71 je**

  • Das Polymer-Linearlager ist eine selbstschmierende Gleitlagerbuchse mit einer hohen Laufruhe, das wirksam gegen eindringenden Schmutz geschützt ist
  • Das eloxierte Aluminiumgehäuse mit Polymer-Auskleidung ist mit ungehärteten Linearwellen (wie 316-er Edelstahl) kombinierbar, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Eignung für Nassanwendungen zu erreichen
  • Verwendung mit Wellen der Klasse MM

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 29,00 mm (1,142 in)
C1 21,60 mm (0,850 in)
C2 1,30 mm (0,051 in)
d 10,00 mm (0,394 in)
D 19,00 mm (0,748 in)
E 7,30 mm (0,287 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
PV-Wert 0.4 N/mm^2 x m/s
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM SS316
Gewicht 0,009 kg / 0,020 lbs
Nenndurchmesser 10 mm / 0,394 in
Außendurchmesser 19 mm / 0,748 in
Länge 29 mm / 1,142 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 725 N / 162,986 lbf
Tragzahl, statisch 5075 N / 1.140,905 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: