Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson은 70년 넘게 60 Case® 선형 샤프트에 대한 사용자 정의 특수 가공을 제공해 오고 있습니다. Thomson의 숙련된 기계 제작 기술자는 샤프트의 엔드나 샤프트의 길이 면에 대한 다양한 특수 가공을 수행하여 응용분야에 딱 맞는 부품을 제공할 수 있습니다. 재고에서 구할 수 있는 표준 샤프트를 특수 길이 공차로 절단할 수 있습니다. 필요한 경우 샤프트를 드릴 가공해 다양한 방사형 구멍을 만들고 탭핑할 수 있습니다. 플랫, 키홈, 축소된 직경으로 샤프트를 제공할 수 있습니다. 샤프트를 도금 처리할 수도 있습니다.

모든 특수 가공 작업에는 추가 비용이 발생합니다. 특정 설계의 가격을 확인하려면 도면 또는 기술 설명서를 Thomson(thomson@thomsonlinear.com)으로 보내 견적을 받으십시오.

특수 길이 공차

표준 길이 공차는 직경이 2" 미만인 샤프트의 경우 ± 1/32"이고, 직경이 2" 이상인 경우 ± 1/16"입니다. ± 0.010", ± 0.005" 및 ± 0.002"의 특수 길이 공차는 직경이 최대 4"인 샤프트인 경우 가능합니다.

특수 진직도 공차

표준 진직도는 피트당 0.001"이며 누적됩니다(0.002" TIR). 특수 진직도 공차는 피트당 0.0005"이며 모든 직경에 대해 누적됩니다(0.001" TIR).

특수 샤프트 가공

회전된 엔드에 대한 모든 가공 요구사항에 따라 Thomson은 엔드를 양극 산화 처리합니다. 양극 산화 처리 공정을 거치면 가공된 영역에서 열이 1/4"~1/2" 거리만큼 이동할 수 있습니다(주요 샤프트 O.D.에 따름). 가공된 영역 근처의 주요 샤프트 직경의 경도가 재료의 Rockwell 경도보다 낮아집니다. 양극 산화 처리 효과가 부적절할 경우 대체 가공 공정을 사용해 비용을 높이는 주요 직경 평활화를 방지할 수 있습니다.

샤프트에서 가능한 특수 엔드 가공 사례는 아래를 참조하십시오.
면취
기본적으로 세로 절단 샤프트가 디버링되어 날카로운 모서리를 제거합니다. 챔퍼는 대략적으로 다음과 같습니다.
  • 직경이 1" 미만인 경우 1/32" x 45˚
  • 직경이 1" 이상인 경우 1/16" x 45°
추가 비용을 부담하면 특정 챔퍼 또는 특수 치수 챔퍼가 제공될 수 있습니다.

면취

나선 샤프트 직경
표준 나사산은 Unified National Coarse 또는 Unified National Fine, Class 2-A에 부합합니다. 샤프트는 양극 산화 처리되며 케이스 내부의 나사산 영역의 둘레가 부드럽습니다.

나사산 끝

축소된 직경
축소된 직경의 표준 직경 공차는 ± 0.001"입니다. ± 0.0001"의 특수 공차를 사용할 수 있습니다. 런아웃이 0.001" 합계 표시기 판독값 범위 내에 있습니다. 샤프트가 양극 산화 처리되고 케이스 내의 축소된 부분은 부드럽습니다. 2단계 샤프트 직경 축소도 사용할 수 있습니다.

축소된 직경 및 2단계 축소

방사상 구멍
다양한 방사상 구멍을 샤프트에 가공할 수 있음
  • 샤프트 중앙으로 드릴링 및 탭핑됨
  • 샤프트를 따라 드릴링 및 탭핑됨
  • 드릴링 및 카운터보어됨
  • 드릴링
  • 드릴링 및 절삭됨
일반적인 정렬 및 위치 공차는 ± 0.010"입니다. 샤프트가 양극 산화 처리되고 구멍 영역의 둘레가 부드럽습니다. 나사산은 U.N.C. 또는 U.N.F. Class 2-B 나사산일 수 있습니다. 구멍 직경 공차는 ± 0.001"로 양호할 수 있음

방사상 구멍 예

멈춤 스크류를 위한 드릴 가공 지점
위치 공차는 ± 1/64"입니다. ± 0.002"에 대한 기능이 있습니다. 드릴 크기는 1/8"~3/4"입니다.

드릴 가공 지점

동축 구멍
U.N.C. 또는 U.N.F. Class 2-B 나사산. 동심도 ± .005". 특정 직경 및 재료는 양극 산화 처리되며 둘레는 부드러운 상태로 남습니다. 참고: 구멍이 "볼트" 원에 위치할 수도 있습니다. 위치 공차는 0.010"입니다.

동축 구멍

리테이닝 링 홈
홈 사이의 위치 공차는 ± 1/64" 또는 ± 0.005"입니다. 최대 링 홈 간격의 ± 0.005"에 대한 공차는 96"입니다.

리테이닝 링 홈

샤프트 연결
2개 이상의 샤프트를 연결하여 길이를 늘릴 수 있습니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
  • 나사산 및 접지 연결부: 최대 20피트 길이의 3/4"~4" 및 20mm~80mm 직경 샤프트.
  • 다웰 연결부: 동심도가 ± 0.010"인 1/2"~4" 및 12mm~80mm 직경 샤프트.
  • 버트 연결부: 대안을 고려하기 전에 가장 경제적인 솔루션으로 고려해야 합니다. 끝단 사각 가공, 챔퍼 없음. 모든 공칭 샤프트 직경에 사용할 수 있습니다.

나사산 및 접지 연결부 - 다웰 연결부 - 버트 연결부

플랫
샤프트는 한 개 또는 여러 개의 플랫을 사용해 가공할 수 있습니다. 위치 공차는 다음과 같습니다.
  • 1개의 플랫: 위치 공차는 ± 0.015"입니다.
  • 여러 개의 플랫: 정렬 및 위치 공차는 ± 0.005"입니다.
샤프트의 전체 길이 또는 큰 부분으로 확장되는 플랫은 제공되지 않습니다. 긴 부분을 경화 레이어로 자르면 상당한 뒤틀림이 발생해 펴기 비용이 크게 높아집니다.

1개의 플랫 - 3개의 플렛

키홈
키홈은 정사각형, 플랫 또는 미국 표준 우드루프일 수 있습니다. 1/2"~4"의 공칭 샤프트 직경에 사용할 수 있습니다.

3가지 키홈 예

문의 사항

Test your knowledge
back to top