Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 엔드 지지대 블록은 제자리에서 움직이지 않도록 샤프트에 고정됩니다. 이 블록은 장착 표면에 블록을 볼트로 고정하는 데 사용할 수 있는 관통형 장착 구멍이 기본으로 제공됩니다.

엔드 지지대 블록은 다음 두 가지 장착 구성으로 제공됩니다.
  • 베이스 마운트
  • 플랜지 마운트

이 비디오는 엔드 지지대 유형을 설명합니다.

베이스 마운트

베이스 마운트 지지대 블록은 장착 표면에 평행한 샤프트를 지지합니다.

마운트에 평행한 샤프트

베이스 마운트 지지대 블록은 다음 중 하나로 제공됩니다.
  • 표준 높이. 부품 번호가 SB로 시작됩니다.
  • 편평형. 부품 번호가 ASB로 시작됩니다.

SB 또는 ASB 뒤에 "M"이 오는 부품 번호는 미터법 직경 샤프트와 함께 사용할 수 있는 미터법 직경 보어가 있습니다. 예를 들어, SBM16은 16mm 샤프트에 사용할 수 있는 표준 프로파일 블록입니다.

베이스 마운트 블록

플랜지 마운트

플랜지 마운트 지지대 블록은 장착 표면에 수직인 샤프트를 지지합니다.

마운트에 수직인 샤프트

랜지 마운트 지지대 록 부품 번호는 FSB로 시작합니다. 이러한 지지대 블록은 4개의 장착 구멍을 사용하여 장착합니다. 인치 크기 샤프트를 위한 한 가지 스타일이 제공됩니다.

플랜지 마운트 지지대 블록(FSB)

back to top