05-113-330-10

05-113-330-10
05-113-330-10

Gearhead, Hub Sleeve, Accessory, HUB-SLEEVE-FINISHED DT60,


측정

명세서

명세서

성능

성능 사양
비율 20,000시간의 제품 수명 T 피크
NM [lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
비틀림 강성
Nm/arc min
[lb/arc min]
최대 작동
온도
최소 작동
온도
토크
성능
Nm
최대 토크
lb
IP 등급 인증
[] []
속도
rpm
축방향 하중
N [lb]

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?