05-113-330-10

05-113-330-10
05-113-330-10

Gearhead, Hub Sleeve, Accessory, HUB-SLEEVE-FINISHED DT60,


  • Os redutores planetários Micron® da Thomson são usados em aplicações de controle de movimento de alta precisão que demandam alta relação entre torque e volume, alta rigidez de torção e pouca folga. Todos os redutores são autolubrificados e têm uma capacidade de carga radial elevada independentemente do tamanho. 
  • Alta relação entre torque e tamanho - permite design compacto.
  • Pouca folga - elimina erros de posicionamento devido ao movimento perdido.
  • Compatibilidade de inércia - mantém a estabilidade e o controle do sistema servo.

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor

Desempenho

Especificações de desempenho
Relação 20.000 horas de vida Pico de torque
NM [pol.-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidez de torção
Nm/arc-min
[pol.-lb/arc-min]
Temperaturamáxima de operação Temperaturamínima de operação Torque
Capacidade
Nm
Azami Tork
in-lb
Classificação IP Certificações
[] []
Velocidade
rpm
Carga axial
N [lb]

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?