05-113-330-10

05-113-330-10
05-113-330-10

Gearhead, Hub Sleeve, Accessory, HUB-SLEEVE-FINISHED DT60,


Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Performans

Performans Koşulları
Oran 20,000 Saat Ömür T Ucu
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Torsional Stiffness
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Maks. işletim
temp
Min. işletim
temp
Tork
Kapasite
Nm
Torque de pico
pol.-lib
IP oranı Sertifikasyonlar
[] []
Hız
rpm
Eksensel Yük
N [lb]

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?