05-113-330-10

05-113-330-10
05-113-330-10

Gearhead, Hub Sleeve, Accessory, HUB-SLEEVE-FINISHED DT60,


Wymiary

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość

Parametry

Parametry pracy
Współczynnik Trwałość: 20 000 godz. Szczytowy moment obrotowy
Nm [funt-siła na cal]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Sztywność na skręcanie
Nm/min kąt.
[funt-siła na cal/min kąt.]
Maks. temp.
robocza
Min. temp.
robocza
Zdolność przenoszenia
momentu obrotowego
Nm
Szczytowy moment obrotowy
funt-siła na cal
Stopień ochrony IP Certyfikaty
[] []
Prędkość obrotowa
obr./min
Obciążenie osiowe
N [funt-siła]

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?