Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WV (DYNALine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 스크류 지지 기술을 활용합니다. 또한 특허받은 플라스틱 커버스트립 시스템은 내부 시스템 구성품들을 완벽하게 보호하여 오염이 심한 환경에서도 운영할 수 있게 합니다. WV 시리즈는 외부 가이드가 필요하다는 점이 WM 시리즈와 다릅니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | WV60 | WV80 | WV120 |
|---|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) | 60 x 60(2.4 x 2.4) | 80 x 80(3.2 x 3.2) | 120 x 120(4.7 x 4.7) |
| 스크류의 종류 | 이중 너트 볼 스크류 | 이중 너트 볼 스크류 | 이중 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 스크류 리드 5, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 2.5(98.4) | 2.5(98.4) | 2(78.7) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) |
| 최고 입력 속도: RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
| 작동 온도: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 4000(899) | 5000(1124) | 스크류 리드 5, 10, 20mm: 12000(2698) |
| 최대 동적 하중(Fy): N | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 하중(Fz): N | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(My): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 500(112) | 700(157) | 1000(225) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 35(310) | 55(487) | 80(708) |
| 스크류 직경: mm(in) | 20(0.79) | 25(0.98) | 32(1.3) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
| 중량: kg 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
4.72(10.4) 0.55(1.2) 1.42(3.1) |
7.95(17.5) 0.99(2.2) 2.25(5.0) |
18.10(39.9) 1.94(4.3) 4.75(10.5) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1586 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 9860 KB | |
| Linear Motion Systems | 8137 KB | |
| Linear Motion Systems | 7983 KB | |
| Linear Motion Systems | 11954 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].