Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WM (POWERLine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 스크류 지지 기술을 활용합니다. 또한 특허받은 플라스틱 커버스트립 시스템은 내부 시스템 구성품들을 완벽하게 보호하면서 마찰은 최소 수준으로 유지하므로 오염이 심한 환경에서 운영이 가능합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) |
60 x 60 (2.4 x 2.4) |
60 x 60 (2.4 x 2.4) |
60 x 60 (2.4 x 2.4) |
80 x 80 (3.2 x 3.2) |
80 x 80 (3.2 x 3.2) |
120 x 120 (4.7 x 4.7) |
| 스크류의 종류 | 이중 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
이중 너트 볼 스크류 |
이중 너트 볼 스크류 |
단일 너트 볼 스크류 |
이중 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) |
스크류 리드 5, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
5000(197) | 10340(407) | 스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
5000(197) | 스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) |
2.5(98.4) | 2.5(98.4) | 0.25(9.8) | 2.5(98.4) | 2.5(98.4) | 2(78.7) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) |
20(787) | 10(394) | 20(787) | 20(787) | 20(787) | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.01(0.0004) | 0.02(0.0008) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) | 0.02(0.0008) | 0.01(0.0004) |
| 최고 입력 속도: RPM(rev/sec) |
3000(50) | 3000(50) | 3000(50) | 3000(50) | 3000(50) | 3000(50) |
| 작동 온도: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중 (Fx): N(lbf) |
4000(899) | 2800(630) | 4000(899) | 5000(1124) | 3500(787) | 스크류 리드 5, 10, 20mm: 12000(2698) 스크류 리드 40 mm: 8000(1799) |
| 최대 동적 하중 (Fy): N(lbf) |
2000(450) | 1400(315) | 2000(450) | 3000(674) | 2100(472) | 6000(1349) |
| 최대 동적 하중 (Fz): N(lbf) |
2000(450) | 1400(315) | 2000(450) | 3000(674) | 2100(472) | 6000(1349) |
| 최대 동적 토크 (Mx): Nm(lbf-in) |
100(885) | 50(443) | 100(885) | 350(3098) | 150(1328) | 500(4425) |
| 최대 동적 토크 (My): Nm(lbf-in) |
200(1770) | 100(885) | 200(1770) | 300(2655) | 180(1593) | 600(5311) |
| 최대 동적 토크 (Mz): Nm(lbf-in) |
200(1770) | 100(885) | 200(1770) | 300(2655) | 180(1593) | 600(5311) |
| 최대 구동 축력 (Frd): N(lbf) |
500(112.4) | 500(112.4) | 500(112.4) | 700(157.4) | 700(157.4) | 1000(224.8) |
| 최대 구동 샤프트 토크 (Mta): Nm(lbf-in) |
35(310) | 35(310) | 35(310) | 55(487) | 55(487) | 80(708) |
| 스크류 직경: mm(in) | 20(0.8) | 20(0.8) | 20(0.8) | 25(1.0) | 25(1.0) | 32(1.3) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) |
5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) |
5(0.2) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
6.16(13.6) 0.65(1.4) 1.99(4.4) |
3.80(8.4) 0.65(1.4) 1.00(2.2) |
10.33(22.8) 0.65(1.4) 1.99(4.4) |
11.57(25.5) 1.08(2.4) 4.26(9.4) |
7.0(15.4) 1.1(2.4) 1.6(3.5) |
25.91(57.1) 1.93(4.3) 9.25(20.4) |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.