Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WV (DYNALine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 스크류 지지 기술을 활용합니다. 또한 특허받은 플라스틱 커버스트립 시스템은 내부 시스템 구성품들을 완벽하게 보호하여 오염이 심한 환경에서도 운영할 수 있게 합니다. WV 시리즈는 외부 가이드가 필요하다는 점이 WM 시리즈와 다릅니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | WV60 | WV80 | WV120 |
|---|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) | 60 x 60(2.4 x 2.4) | 80 x 80(3.2 x 3.2) | 120 x 120(4.7 x 4.7) |
| 스크류의 종류 | 이중 너트 볼 스크류 | 이중 너트 볼 스크류 | 이중 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 스크류 리드 5, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) 스크류 리드 50mm: 5000(197) |
스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 2.5(98.4) | 2.5(98.4) | 2(78.7) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) |
| 최고 입력 속도: RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
| 작동 온도: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 4000(899) | 5000(1124) | 스크류 리드 5, 10, 20mm: 12000(2698) |
| 최대 동적 하중(Fy): N | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 하중(Fz): N | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(My): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 500(112) | 700(157) | 1000(225) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 35(310) | 55(487) | 80(708) |
| 스크류 직경: mm(in) | 20(0.79) | 25(0.98) | 32(1.3) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
| 중량: kg 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
4.72(10.4) 0.55(1.2) 1.42(3.1) |
7.95(17.5) 0.99(2.2) 2.25(5.0) |
18.10(39.9) 1.94(4.3) 4.75(10.5) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.