Skip to content Skip to navigation
WM (POWERLine®) 선형 장치

WM (POWERLine®) 선형 장치

Thomson의 WM (POWERLine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 스크류 지지 기술을 활용합니다. 또한 특허받은 플라스틱 커버스트립 시스템은 내부 시스템 구성품들을 완벽하게 보호하면서 마찰은 최소 수준으로 유지하므로 오염이 심한 환경에서 운영이 가능합니다.

개요

WM (POWERLINE) 규격:

규격 / 샤프트 크기 WM60D WM60S WM60X WM80D WM80S WM120D
종단면
크기(w x h): mm(in)
60 x 60
(2.4 x 2.4)
60 x 60
(2.4 x 2.4)
60 x 60
(2.4 x 2.4)
80 x 80
(3.2 x 3.2)
80 x 80
(3.2 x 3.2)
120 x 120
(4.7 x 4.7)
스크류의 종류 이중 너트
볼 스크류
단일 너트
볼 스크류
이중 너트
볼 스크류
이중 너트
볼 스크류
단일 너트
볼 스크류
이중 너트
볼 스크류
최대 행정 길이:
mm(in)
스크류 리드 5, 20mm: 11000(433)
스크류 리드 50mm:
5000(197)
5000(197) 10340(407) 스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433)
스크류 리드 50mm:
5000(197)
5000(197) 스크류 리드 5, 10, 20mm: 11000(433)
스크류 리드 50mm:
5000(197)
최고 선형 속도:
m/s(in/s)
2.5(98.4) 2.5(98.4) 0.25(9.8) 2.5(98.4) 2.5(98.4) 2(78.7)
최대 가속:
m/s2(in/s2)
20(787) 10(394) 20(787) 20(787) 20(787) 20(787)
반복성: ± mm(in) 0.01(0.0004) 0.02(0.0008) 0.01(0.0004) 0.01(0.0004) 0.02(0.0008) 0.01(0.0004)
최고 입력 속도:
RPM(rev/sec)
3000(50) 3000(50) 3000(50) 3000(50) 3000(50) 3000(50)
작동 온도: °C(°F) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176)
최대 동적 하중
(Fx): N(lbf)
4000(899) 2800(630) 4000(899) 5000(1124) 3500(787) 스크류 리드 5, 10, 20mm: 12000(2698)
스크류 리드 40 mm:
8000(1799)
최대 동적 하중
(Fy): N(lbf)
2000(450) 1400(315) 2000(450) 3000(674) 2100(472) 6000(1349)
최대 동적 하중
(Fz): N(lbf)
2000(450) 1400(315) 2000(450) 3000(674) 2100(472) 6000(1349)
최대 동적 토크
(Mx): Nm(lbf-in)
100(885) 50(443) 100(885) 350(3098) 150(1328) 500(4425)
최대 동적 토크
(My): Nm(lbf-in)
200(1770) 100(885) 200(1770) 300(2655) 180(1593) 600(5311)
최대 동적 토크
(Mz): Nm(lbf-in)
200(1770) 100(885) 200(1770) 300(2655) 180(1593) 600(5311)
최대 구동 축력
(Frd): N(lbf)
500(112.4) 500(112.4) 500(112.4) 700(157.4) 700(157.4) 1000(224.8)
최대 구동 샤프트 토크
(Mta): Nm(lbf-in)
35(310) 35(310) 35(310) 55(487) 55(487) 80(708)
스크류 직경: mm(in) 20(0.8) 20(0.8) 20(0.8) 25(1.0) 25(1.0) 32(1.3)
스크류 리드: mm(in) 5, 20, 50
(0.2, 0.8, 2.0)
5, 20, 50
(0.2, 0.8, 2.0)
5(0.2) 5, 10, 20, 50
(0.2, 0.4, 0.8, 2.0)
5, 10, 20, 50
(0.2, 0.4, 0.8, 2.0)
5, 10, 20, 40
(0.2, 0.4, 0.8, 1.6)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

6.16(13.6)
0.65(1.4)
1.99(4.4)

3.80(8.4)
0.65(1.4)
1.00(2.2)

10.33(22.8)
0.65(1.4)
1.99(4.4)

11.57(25.5)
1.08(2.4)
4.26(9.4)

7.0(15.4)
1.1(2.4)
1.6(3.5)

25.91(57.1)
1.93(4.3)
9.25(20.4)

WM (POWERLINE) 특징 하이라이트:

  • 어느 방향으로나 설치 가능
  • 특허받은 가이드 시스템
  • 자동 조정 플라스틱 커버 밴드
  • 특허받은 스크류 지지 시스템

WM (POWERLINE) 옵션 하이라이트:

  • 단일 볼 너트
  • 이중 볼 너트
  • 좌/우 스크류
  • 비구동 버전

제품 찾기

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top