Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 MLSM60D/80D (FORCELine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 가이드 및 스크류 지지 시스템과 함께 공급됩니다. 이 가이드는 전체 높이를 줄이기 위하여 분리되고 45°로 기울어져 있습니다. 특허받은 플라스틱 커버 밴드가 사용된 이 장치는 어느 방향으로든 설치할 수 있습니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | MLSM60D | MLSM80D |
|---|---|---|
| 종단면 크기(WxH): mm(in) | 160 x 65(6.3 x 2.6) | 240 x 85(9.5 x 3.4) |
| 스크류 종류 | 이중 너트 볼 스크류 | 이중 너트 볼 스크류 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 5500(217) | 5200(205) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 2.5(98) | 2(79) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.01(0.0004) | 0.01(0.0004) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 3000(50) | 3000(50) |
| 작동 온도: °C(°F) | 0 - 80(32 - 176) | 0 - 80(32 - 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 5000(1124) | 50, 10, 20mm 리드: 12000(2698) 40mm 리드: 8000(1799) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
6000(1349) | 8000(1799) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 완전한 장치 |
6000(1349) | 8000(1799) |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
400(3540) | 780(6904) |
| 최대 동적 토크(My): Nm 완전한 장치 |
460(4071) | 900(7966) |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
460(4071) | 900(7966) |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 350(78.7) | 700(157.4) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 60(531) | 85(752) |
| 스크류 직경: mm(in) | 25(1.0) | 32(1.3) |
| 스크류 리드: mm(in) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 각 캐리지 |
14.40(2.2) 1.65(3.6) 5.70(12.6) |
29.5(65.0) 2.7(6.0) 11.5(25.4) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
정적 2D/3D 모델 파일 다운로드