Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
FORCELine MLSM80Z 포지셔닝 슬라이드는 매우 신속한 SPEEDLine 유도 시스템으로 설계되었습니다. 획기적이고 성공적인 플라스틱 커버 밴드가 있는 이 장치는 모든 방향에서 설치될 수 있습니다. 이 장치의 파워 브리지 표면은 T-슬롯 간격과 유사하게 설계되어 갠트리나 Cartesian 시스템의 X-Y 조립이 간편합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | MLSM80Z |
|---|---|
| 종단면 규격(w x h): mm(in) | 240 x 85(9.5 x 3.4) |
| 벨트의 종류: | 75 ATL 10 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 5900(232) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 5(197) |
| 최대 가속: m/s2, in/s2 | 20(787) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 1500(25) |
| 작동 온도: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 5000(1124) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
6400(1439) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 완전한 장치 |
6400(1439) |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
600(5311) |
| 최대 동적 토크(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
720(6373) |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) | 720(6373) |
| 최대 구동 축력: N(lbf) | 700(157) |
| 최대 구동 샤프트 토크: Nm(lbf-in) | 150(1328) |
| 도르래 직경: mm(in) | 63.66(2.51) |
| 샤프트 회전당 행정: mm(in) | 200(7.9) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
30.8(67.9) 2.2(4.85) 9.6(21.2) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
정적 2D/3D 모델 파일 다운로드