Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
POWERLine WMZ 포지셔닝 슬라이드는 톱니 구동 벨트의 높은 동적 요소와 혁신적인 스크류지지 기술을 결합합니다. 또한 획기적인 플라스틱 커버스트립 시스템으로 오염 환경에서 작동 시 마찰을 최소화하면서 내부 시스템 구성품을 완전히 보호할 수 있습니다.
규격 / 샤프트 크기 | WM60Z | WM80Z |
---|---|---|
종단면 크기(w x h): mm(in) | 60 x 60(2.4 x 2.4) | 80 x 80(3.2 x 3.2) |
벨트의 종류 | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
최대 행정 길이: mm(in) | 4000(158) | 5400(213) |
최고 선형 속도: m/s(in/s) | 2.5(98.4) | 5(197) |
최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) |
반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
최고 입력 속도: rpm | 1250 | 885(14.8) |
작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 850(191) | 1470(331) |
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
1400(315) | 3000(674) |
최대 동적 하중(Fz):N(lbf) 완전한 장치 |
1400(315) | 3000(674) |
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
25(221) | 150(1328) |
최대 동적 하중 토크(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
50(443) | 300(2655) |
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
50(443) | 300(2655) |
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 150(33.7) | 600(134.9) |
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 17(150.5) | 40(354) |
도르래 직경: mm(in) | 38.2(1.5) | 54.11(2.13) |
샤프트 회전당 행정: mm(in) | 120(4.7) | 170(6.7) |
중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
4.3(9.5) 0.45(1.0) 1.25(2.8) |
11.2(24.7) 0.8(1.8) 3.4(7.5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].