MRB0801 - Eski Ürün

제품 MRB0801 은(는) 이제 구식입니다.

MRB0801
MRB0801

Ball Nut & Screw Assembly, MRB Style, Ball Nut with Screw, Replaced by PRM product line, 8 mm X 1 mm, RH, Steel, 4150, 400 mm Long, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See related product for replacement part

측정

측정 항목
Diameter, Nominal Screw8 mm
Length400 mm 
travel per shaft rev1 mm

명세서

명세서
MaterialSteel, 4150 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: