MRB0801 - Produkt przestarzały

Produkt MRB0801 jest obecnie elementem przestarzałym.

MRB0801
MRB0801

Ball Nut & Screw Assembly, MRB Style, Ball Nut with Screw, Replaced by PRM product line, 8 mm X 1 mm, RH, Steel, 4150, 400 mm Long, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See related product for replacement part

Wymiary

WymiarWartość
Diameter, Nominal Screw8 mm
Length400 mm 
travel per shaft rev1 mm

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
MaterialSteel, 4150 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: