MRB0801 - Produto obsoleto

Prodotto MRB0801 ora è un articolo obsoleto.

MRB0801
MRB0801

Ball Nut & Screw Assembly, MRB Style, Ball Nut with Screw, Replaced by PRM product line, 8 mm X 1 mm, RH, Steel, 4150, 400 mm Long, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See related product for replacement part

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero1 mm
Diametro delle viti, nominale8 mm
Lunghezza400 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel, 4150 
Temperature Max300 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: