MRB0801 - Produit obsolète

Produit MRB0801 est désormais un article obsolète.

MRB0801
MRB0801

Ball Nut & Screw Assembly, MRB Style, Ball Nut with Screw, Replaced by PRM product line, 8 mm X 1 mm, RH, Steel, 4150, 400 mm Long, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See related product for replacement part

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre1 mm
Diamètre de vis, nominal8 mm
Longueur400 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSteel, 4150 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :