Skip to content Skip to navigation

Désosseuse

Désosseuse

Ces machines de positionnement robustes améliorent la sécurité en prenant en charge la lourde tâche de positionnement des carcasses à désosser. Sur cette application de désossage, les guidages linéaires sur rail ronds sont associés à un élévateur qui transporte les produits jusqu'à un système de levage monorail suspendu. Le mouvement horizontal est assuré par un système de mouvement linéaire sans configuration entraîné par un réducteur Micron en acier inoxydable. Ces composants doivent être très robustes et tolérer les fortes pressions et les lavages avec produits caustiques, afin de garantir la sécurité alimentaire.

Système à grue

Le système à grue monorail est modulaire, léger, simple et rapide à installer.

Système linéaire

Le système linéaire Thomson et les réducteurs de qualité alimentaire sont parfaitement adaptés aux environnements lavés à grande eau. En complément des systèmes préassemblés, Thomson propose également la gamme la plus large de guides linéaires et de composants, afin de concevoir des systèmes linéaires personnalisés.

back to top