KGM-N-1205-RH-OO - 일시 판매 중지된 제품

제품 KGM-N-1205-RH-OO 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGM-N-1205-RH-00.

KGM-N-1205-RH-OO
KGM-N-1205-RH-OO

KGM-N-1205-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 5 mm, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.4 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

측정

dimensions
측정 항목
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Ball Bearing Diameter2 mm
Diameter, Nominal Screw12 mm
Nut Backlash, Maximum0.08 mm
travel per shaft rev5 mm

명세서

명세서
Ball Bearing Quantity60 
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
Number of Circuits
PreloadOptional 
Return StyleChannel 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.03 kg
WiperNot available 

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Load, Dynamic4.4 kN
Load, Static, Maximum6.8 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: