KGM-N-1205-RH-OO - Produto substituído

Produto KGM-N-1205-RH-OO agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGM-N-1205-RH-00.

KGM-N-1205-RH-OO
KGM-N-1205-RH-OO

KGM-N-1205-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.4 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Diâmetro do mancal de esferas2 mm
Diâmetro do parafuso, nominal12 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoCanal 
FlangeNão disponível 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas60 
Temperature Max300 °F
Weight0.03 kg
WiperNão disponível 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima6.8 kN
Carga, dinâmica4.4 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: