KGM-N-1205-RH-OO - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün KGM-N-1205-RH-OO artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGM-N-1205-RH-00.

KGM-N-1205-RH-OO
KGM-N-1205-RH-OO

KGM-N-1205-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 5 mm, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.4 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Ball Bearing Diameter2 mm
Diameter, Nominal Screw12 mm
Nut Backlash, Maximum0.08 mm
travel per shaft rev5 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball Bearing Quantity60 
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
Number of Circuits
PreloadOptional 
Return StyleChannel 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.03 kg
WiperNot available 

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Load, Dynamic4.4 kN
Load, Static, Maximum6.8 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: