KGM-N-1205-RH-OO - Produit remplacé

Produit KGM-N-1205-RH-OO est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGM-N-1205-RH-00.

KGM-N-1205-RH-OO
KGM-N-1205-RH-OO

KGM-N-1205-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 5 mm, En option, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.4 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de vis, nominal12 mm
Diamètre du roulement à billes2 mm
Jeu, max.0.08 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeNon disponible 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeEn option 
Quantité de roulement à billes60 
Sens du filetageRH 
Style de retourCanal 
Temperature Max300 °F
Weight0.03 kg
WiperNon disponible 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.6.8 kN
Charge, dynamique4.4 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :