KGM-N-1205-RH-OO - Veraltetes Produkt

Produkt KGM-N-1205-RH-OO ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGM-N-1205-RH-00.

KGM-N-1205-RH-OO
KGM-N-1205-RH-OO

KGM-N-1205-RH-K-00, Nur Kugelmutter, KGM Ausführung, 12 mm X 5 mm, RH, 0.08 Max. Axialspiel, Stahl, 4.4 kN Dynamische Tragzahl, Älteres Modell


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser2 mm
Spiel, max.0.08 mm
Spindel-Nenndurchmesser12 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht0.03 kg
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl60 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartKanal 
VorspannungOptional 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch4.4 kN
Maximale statische Last6.8 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: